Menu Vyhledávání

Bezpečnostní upevňovací prvky 14.0 30.0 25.0 ocel

Tyto zajišťovací prvky (SLM) poskytují bezpečný a neporušený spoj tím, že zabraňují nechtěnému uvolnění. Mají jednoduchou montáž i demontáž rukou a jsou kompatibilní s čepy s otvorem pro závlačku. Pozinkováno stříbrně, odolné vůči korozi a vysoké míře vibrací i namáhání.
Nové objednací číslo:

20212490

Staré objednací číslo:

20212490

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 9,1696 Kč
100 - 249 8,1783 Kč
250 - 749 7,4348 Kč
750 + 6,939 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9,17 Kč

1 x 9,1696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 14.0
d2 tol. h11 10.0
h1 30.0
h2 13.5
l1 +0.10 1.25
l2 5.5
l3 1.5
l4 6.0
l5 0.6
w 25.0
Max. axiální pevnost v tahu (kN) 11.32
Hmotnost (g) 4.74
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás