Menu Vyhledávání

Zámky Čtvercový klíč 6,0 mm 13.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20120962

Staré objednací číslo:

066112610E

38 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 64,3257 Kč
100 + 45,9469 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

64,33 Kč

1 x 64,3257 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pochromováno
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál západky zinek tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Rozpětí zachycení 13.5 mm
Délka úchopu 1.6 mm
Typ klíče Čtvercový klíč 6,0 mm
Provedení univerzální
Zahrnuje No Includes
Speciální vlastnosti Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás