Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.
Produktová řada: SR5528
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Materiál jazýčku | Materiál pouzdra | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,3253 Kč - 66,2555 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 37,1782 Kč - 41,3091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 47,3769 Kč - 52,6411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 48,0469 Kč - 53,8321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 38,9472 Kč - 42,5571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 47,3769 Kč - 52,6411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 47,3769 Kč - 52,6411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 47,3769 Kč - 52,6411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 37,1782 Kč - 41,3091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 47,3769 Kč - 52,6411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 37,1782 Kč - 41,3091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 47,3253 Kč - 66,2555 Kč | 245 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 46,3847 Kč - 64,9386 Kč | 254 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 47,3253 Kč - 66,2555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 47,3253 Kč - 66,2555 Kč | 270 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 47,3253 Kč - 66,2555 Kč | 67 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 39,2997 Kč - 61,1328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 47,3253 Kč - 66,2555 Kč | 51 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 56,4276 Kč - 78,9986 Kč | 2 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 47,2312 Kč - 102,9038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |