Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 19.5 mm

Nové objednací číslo:

20080761

Staré objednací číslo:

066124221E

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 64,3257 Kč
100 + 45,9469 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

64,33 Kč

1 x 64,3257 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál západky zinek tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Rozpětí zachycení 19.5 mm
Šířka montážního otvoru 14.2 mm
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Typ klíče Klíč s drážkou
Provedení univerzální
Zahrnuje No Includes
Speciální vlastnosti No key uses a screwdriver
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás