Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 19.5 mm Klíč s drážkou

Nové objednací číslo:

20073961

Staré objednací číslo:

366120114221E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 52,2641 Kč
500 + 45,7648 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 226,41 Kč

100 x 52,2641 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pochromováno
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra polyamid
Materiál západky zinek tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Rozpětí zachycení 19.5 mm
Šířka montážního otvoru 14.2 mm
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Typ klíče Klíč s drážkou
Provedení univerzální
Zahrnuje No Includes
Speciální vlastnosti Oko pro visací zámek
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás