Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 13.5 mm Čtvercový klíč 6,0 mm

Nové objednací číslo:

20073763

Staré objednací číslo:

366120122610E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 52,2641 Kč
500 + 46,6475 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 226,41 Kč

100 x 52,2641 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra polyamid
Materiál západky zinek tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Rozpětí zachycení 13.5 mm
Šířka montážního otvoru 14.2 mm
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Typ klíče Čtvercový klíč 6,0 mm
Provedení univerzální
Zahrnuje No Includes
Speciální vlastnosti Oko pro visací zámek
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás