20073985
366120204221E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 41,3176 Kč |
500 + | 37,8128 Kč |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
---|---|
Materiál jazýčku | ocel |
Materiál pouzdra | polyamid |
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem |
Rozpětí zachycení | 19.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.768 in |
Šířka montážního otvoru | 14.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.559 in |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Typ klíče | Klíč s drážkou |
Provedení | univerzální |
Zahrnuje | No Includes |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.