Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – plastové, zacvakávací

Skladem

Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Typ rukojeti Délka montážního otvoru Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Provedení se stejným klíči
126,6029 Kč - 126,6029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Euro klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Provedení se stejným klíči
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
S odlišnými klíči
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
S odlišnými klíči
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Provedení se stejným klíči
75,62 Kč - 84,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Euro klíč
75,62 Kč - 84,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Euro klíč
75,62 Kč - 84,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Euro klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Provedení se stejným klíči
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
S odlišnými klíči
75,62 Kč - 84,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Euro klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
Rukojeť na klíč
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Provedení se stejným klíči
81,1269 Kč - 81,1269 Kč 37 Skladem
37,7917 Kč - 41,9906 Kč 51 Skladem
68,5893 Kč - 76,2104 Kč 1 Skladem
86,6544 Kč - 86,6544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152,7348 Kč - 152,7348 Kč 50 Skladem
84,934 Kč - 84,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40,3212 Kč - 44,8014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové Provedení se stejným klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078751


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.2 - 1.8 mm
Zámky čtvrtotáčkové Euro klíč 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078867

Cenové rozmezí
126,6029 Kč - 126,6029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.2 - 1.8 mm
Zámky čtvrtotáčkové Provedení se stejným klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078690


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.2 - 1.8 mm
Zámky čtvrtotáčkové S odlišnými klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078782


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.2 - 1.8 mm
Zámky čtvrtotáčkové S odlišnými klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078812


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.2 - 1.8 mm
Zámky čtvrtotáčkové Provedení se stejným klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078720


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.8 - 2.3 mm
Zámky čtvrtotáčkové Euro klíč 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078881

Cenové rozmezí
84,0221 Kč - 75,62 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.8 - 2.3 mm
Zámky čtvrtotáčkové Euro klíč 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078874

Cenové rozmezí
84,0221 Kč - 75,62 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.8 - 2.3 mm
Zámky čtvrtotáčkové Euro klíč 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078911

Cenové rozmezí
84,0221 Kč - 75,62 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.2 - 1.8 mm
Zámky čtvrtotáčkové Provedení se stejným klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078744


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.8 - 2.3 mm
Zámky čtvrtotáčkové S odlišnými klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078843


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.8 - 2.3 mm
Zámky čtvrtotáčkové Euro klíč 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078898

Cenové rozmezí
84,0221 Kč - 75,62 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.2 - 1.8 mm
Zámky čtvrtotáčkové Provedení se stejným klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

20078713


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    matné
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Délka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.8 - 2.3 mm
Zámky černá

20123857

Cenové rozmezí
81,1269 Kč - 81,1269 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Zámky černá

20123888

Cenové rozmezí
41,9906 Kč - 37,7917 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Zámky černá

20123833

Cenové rozmezí
76,2104 Kč - 68,5893 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Zámky černá

20123864

Cenové rozmezí
86,6544 Kč - 86,6544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky černá

20123895

Cenové rozmezí
152,7348 Kč - 152,7348 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Zámky černá

20123840

Cenové rozmezí
84,934 Kč - 84,934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Zámky černá

20123871

Cenové rozmezí
44,8014 Kč - 40,3212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090