Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel

Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem je určena k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Dodáváno s pryžovým těsněním pro dobré utěsnění. Jednoduchá a rychlá instalace pro časté použití.
Nové objednací číslo:

20056964

Staré objednací číslo:

0621230E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 109,5249 Kč
50 + 78,2321 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

109,52 Kč

1 x 109,5249 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 40.0 mm
Výška hlavy 20.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Výška úchopu 40.0 mm
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál těsnění pryž
Materiál těla zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava práškově lakováno
Barva černá
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 7907000090
Provedení západky západka s jazýčkem
Typ rukojeti Rukojeť křídlová
Tvar rukojeti Křídlo
Typ akce Pravé i levé provedení

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás