Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm zinek tlakově litý

Wing Knob Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl), which features a quarter-turn operation. The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Left-hand and right-hand application is possible.
Nové objednací číslo:

20059460

Staré objednací číslo:

065110036E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 879,8124 Kč
50 + 390,9352 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

879,81 Kč

1 x 879,8124 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Rozpětí zachycení 26.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Povrchová úprava pochromováno
Barva Chrom
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení západky západka s jazýčkem
Typ rukojeti Rukojeť křídlová

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás