Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm polyamid

Wing Knob Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl), which features a quarter-turn operation. The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Left-hand and right-hand application is possible.
Nové objednací číslo:

20051662

Staré objednací číslo:

065200047E

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 206,6076 Kč
50 + 118,9291 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

206,61 Kč

1 x 206,6076 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Rozpětí zachycení 28.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Barva černá
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení západky západka s jazýčkem
Typ rukojeti Rukojeť křídlová

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás