20051679
065200060E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 206,6076 Kč |
50 + | 116,7346 Kč |
Délka jazýčku | 45.0 mm |
---|---|
Délka jazýčku | 1.772 in |
Výška pouzdra | 18.5 mm |
Výška pouzdra | 0.728 in |
Rozpětí zachycení | 8.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.335 in |
Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.874 in |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
Barva | černá |
Typ klíče | Bez klíče |
Celní nomenklatura | 8302420090 |
Provedení západky | západka s jazýčkem |
Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.