Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel

Nové objednací číslo:

20123956

Staré objednací číslo:

262136001E

46 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 117,5471 Kč
50 + 83,9622 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

117,55 Kč

1 x 117,5471 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 26.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava pochromováno
Barva přírodní
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 7907000090
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový
Typ rukojeti Úchopový knoflík pro pravou ruku

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás