Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel

Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem je určena k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Dodáváno s pryžovým těsněním pro dobré utěsnění. Jednoduchá a rychlá instalace pro časté použití.
Nové objednací číslo:

20125776

Staré objednací číslo:

3621236E

56 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 88,9438 Kč
50 + 63,5313 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

88,94 Kč

1 x 88,9438 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška hlavy 19.5 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Výška úchopu 45.0 mm
Rozpětí zachycení 26.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál těsnění pryž
Materiál těla zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava práškově lakováno
Barva černá
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 7907000090
Provedení západky západka s jazýčkem
Typ rukojeti Rukojeť křídlová
Tvar rukojeti Křídlo
Typ akce Pravé i levé provedení

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás