Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Produktová řada: SR5522
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Povrchová úprava | Materiál těla | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78,2321 Kč - 109,5249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||
76,1377 Kč - 106,5928 Kč | 48 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||
59,2224 Kč - 147,0869 Kč | 14 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
|
||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
80,8902 Kč - 113,2462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
|
pochromováno
|
|
||
85,8412 Kč - 120,1776 Kč | 6 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
|
pochromováno
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|||
119,099 Kč - 206,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
76,2491 Kč - 106,7487 Kč | 40 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||
43,7579 Kč - 61,2611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
||
43,7572 Kč - 61,26 Kč | 50 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
||
123,5636 Kč - 231,8706 Kč | 54 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
83,022 Kč - 116,2308 Kč | 36 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||
20125738 | 93,9886 Kč - 131,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
|
95,7255 Kč - 134,0157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||
63,5313 Kč - 88,9438 Kč | 56 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||
76,2491 Kč - 106,7487 Kč | 18 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||
80,8902 Kč - 113,2462 Kč | 1 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
|
pochromováno
|
|
||
78,2321 Kč - 109,5249 Kč | 40 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||
78,2405 Kč - 109,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.