Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 28.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

Nové objednací číslo:

20061609

Staré objednací číslo:

1060403747001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 088,5783 Kč
50 - 149 590,3685 Kč
150 + 439,6321 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 088,58 Kč

1 x 1 088,5783 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava pochromováno
Materiál ocel nerezavějící
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Provedení západky Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Provedení hlavy trojúhelník 7,0 mm
Typ klíče Trojhranný klíč 7,0 mm
Zahrnuje Key Sold Separately
Rozpětí zachycení 28.5 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás