Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s pružinou

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.

  • Třída ochrany IP65
  • Povrchová úprava: nerezavějící ocel, černě práškováno nebo pochromováno.


Produktová řada: SR5530

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Provedení západky Povrchová úprava Materiál Provedení hlavy Typ klíče Koupit
285,6558 Kč - 317,3953 Kč 32 Skladem
28.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
dvojzub 5,0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
dvojzub 5,0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč 40 Skladem
28.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
dvojzub 5,0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
trojúhelník 7,0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
dvojzub 5,0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
trojúhelník 7,0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
295,6539 Kč - 328,5043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
trojúhelník 7,0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
trojúhelník 7,0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
černě práškováno
zinek tlakově litý
trojúhelník 8,0 mm
Trojhranný klíč 8,0 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
zinek tlakově litý
čtverec 8,0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč 165 Skladem
28.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
zinek tlakově litý
s drážkou
Klíč s drážkou
81,4662 Kč - 114,0527 Kč 42 Skladem
24.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
černě práškováno
zinek tlakově litý
čtverec 8,0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
Quarter Turn with Spring
černě práškováno
zinek tlakově litý
s drážkou
Klíč s drážkou
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
trojúhelník 7,0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
trojúhelník 7,0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
černě práškováno
zinek tlakově litý
trojúhelník 8,0 mm
Trojhranný klíč 8,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
dvojzub 5,0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
285,6558 Kč - 317,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
dvojzub 5,0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
967,4934 Kč - 1 354,4908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
81,4662 Kč - 114,0527 Kč 77 Skladem
18.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
černě práškováno
zinek tlakově litý
dvojzub 3,0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 28.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20061517

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    dvojzub 5,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20061494

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    dvojzub 5,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 28.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20061579

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    dvojzub 5,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 24.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20061593

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    trojúhelník 7,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20061555

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    dvojzub 5,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 24.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20061531

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    trojúhelník 7,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 28.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20061609

Cenové rozmezí
328,5043 Kč - 295,6539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 18.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20061586

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    trojúhelník 7,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 8.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073251

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 18.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073046

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 28.5 mm Klíč s drážkou

20073343

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
165 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 24.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073077

Cenové rozmezí
114,0527 Kč - 81,4662 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 24.5 mm Klíč s drážkou

20125622


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Quarter Turn with Spring
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 28.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20061548

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 18.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20061524

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 26.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073213

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 24.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20061500

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    dvojzub 5,0 mm
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 24.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20061562

Cenové rozmezí
317,3953 Kč - 285,6558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    dvojzub 5,0 mm
Zámky 45.0 mm ocel nerezavějící

20075224

Cenové rozmezí
1 354,4908 Kč - 967,4934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 18.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20072698

Cenové rozmezí
114,0527 Kč - 81,4662 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou