Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 18.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm

Nové objednací číslo:

20125615

Staré objednací číslo:

360123830

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 178,4962 Kč
50 + 79,0934 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

892,48 Kč

5 x 178,4962 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál zinek tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Provedení západky Quarter Turn with Spring
Provedení hlavy trojúhelník 8,0 mm
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Zahrnuje Key Sold Separately
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás