Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm ocel pozinkovaná

Nové objednací číslo:

20126223

Staré objednací číslo:

56020201538E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 58,0999 Kč
50 + 41,4999 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

58,10 Kč

1 x 58,0999 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Provedení univerzální
Délka jazýčku 45.0 mm
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Materiál západky polyamid
Materiál jazýčku ocel pozinkovaná
Povrchová úprava přírodní
Celní nomenklatura 8301300000
Provedení západky západka s jazýčkem
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás