Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 28.5 mm polyamid

Nové objednací číslo:

20077211

Staré objednací číslo:

56020203847E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 55,795 Kč
50 + 39,8535 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

55,80 Kč

1 x 55,795 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Provedení univerzální
Délka jazýčku 45.0 mm
Rozpětí zachycení 28.5 mm
Materiál západky polyamid
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava pozinkováno
Celní nomenklatura 8301300000
Provedení západky západka s jazýčkem
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás