20077174
56020203890E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 54,4341 Kč |
50 + | 38,8815 Kč |
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem |
---|---|
Typ klíče | Trojhranný klíč 8,0 mm |
Provedení | univerzální |
Délka jazýčku | 45.0 mm |
Délka jazýčku | 1.772 in |
Rozpětí zachycení | 18.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.728 in |
Materiál západky | polyamid |
Materiál jazýčku | polyamid |
Celní nomenklatura | 8301300000 |
Provedení západky | západka s jazýčkem |
Barva | černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.