20048167
0121600001E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 034,3335 Kč |
10 - 99 | 738,8097 Kč |
100 + | 617,0459 Kč |
Celková výška | 120.0 mm |
---|---|
Celková výška | 4.724 in |
Celková délka | 200.0 mm |
Celková délka | 7.874 in |
Délka montážního otvoru | 24.0 mm |
Délka montážního otvoru | 0.945 in |
Šířka montážního otvoru | 24.0 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.945 in |
Rozpětí zachycení | 60.0 mm |
Rozpětí zachycení | 2.362 in |
Materiál | polyamid |
Barva | černá |
Typ rukojeti | Bez rukojeti |
Zajištění v otevřené poloze | Bez uzamykatelné vložky |
Typ klíče | bez zámku |
Provedení západky | západka s jazýčkem |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.