Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál těla | Celková šířka | Typ klíče | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,4115 Kč - 273,5761 Kč | 9 Skladem |
7.988 in
202.9 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klíče
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 181,5229 Kč - 254,132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.988 in
202.9 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klíče
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 52,6616 Kč - 81,9184 Kč | 44 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klíče
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20077679 | 294,1246 Kč - 326,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
3.543 in
90.0 mm
|
bez zámku
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
| 339,5814 Kč - 478,8008 Kč | 28 Skladem |
3.701 in
94.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
3.543 in
90.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 5 527,5568 Kč - 11 607,8693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.701 in
94.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
3.543 in
90.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 324,4855 Kč - 360,5395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
3.543 in
90.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 307,7964 Kč - 434,003 Kč | 11 Skladem |
3.701 in
94.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
3.543 in
90.0 mm
|
bez zámku
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 172,7371 Kč - 268,7021 Kč | 2 Skladem |
7.988 in
202.9 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 172,7371 Kč - 268,7021 Kč | 86 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klíče
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 238,8304 Kč - 334,3627 Kč | 329 Skladem |
7.988 in
202.9 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 238,9227 Kč - 371,6576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.988 in
202.9 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 202,952 Kč - 315,7033 Kč | 36 Skladem |
7.988 in
202.9 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klíče
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 129,0053 Kč - 200,6749 Kč | 259 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bez klíče
|
1.102 in
28.0 mm