Menu Vyhledávání

Uzávěr HVAC Euro klíč (5333) 140.0 mm polyamid černá

Tyto nastavitelné kompresní západky mají rukojeť ve tvaru „L“ připevněnou k zámku šroubem M5. Komprese umožňuje bezpečné utěsnění tam, kde je vyžadován stupeň podle klasifikace IP/NEMA. Lepší tlumení hluku a vibrací. Ideální pro skříně a nábytek. V černém provedení, vyrobeno z polyamidu.
Nové objednací číslo:

20048143

Staré objednací číslo:

0121800501E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 355,5903 Kč
10 + 253,9931 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

355,59 Kč

1 x 355,5903 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 120.0 mm
Celková délka 200.0 mm
Délka montážního otvoru 24.0 mm
Šířka montážního otvoru 24.0 mm
Rozpětí zachycení 80.0 mm
Materiál polyamid
Barva černá
Typ rukojeti Bez rukojeti
Zajištění v otevřené poloze Provedení se stejným klíči
Typ klíče Euro klíč (5333)
Provedení západky západka s jazýčkem
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás