Menu Vyhledávání

Madla bezpečnostní 125.0 mm ocel

Tyto rukojeti pro uzávěr HVAC poskytují spolehlivý a snadný přístup ke vzduchotechnice. Nabízí vynikající odolnost vůči korozi a opotřebení. Mají snadnou montáž a poskytují spolehlivý a bezpečný uzamykací mechanismus. Zámek se stejnými klíči ve žluté barvě, vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20048112

Staré objednací číslo:

012A1E

45 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 224,4095 Kč
50 + 160,2925 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

224,41 Kč

1 x 224,4095 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 20.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Celková délka 125.0 mm
Délka montážního otvoru 8.1 mm
Šířka montážního otvoru 8.1 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava polyamid
Barva žlutá
Typ rukojeti Madla bezpečnostní
Zajištění v otevřené poloze Bez uzamykatelné vložky
Typ klíče bez zámku
Provedení západky Západka pro HVAC
Celní nomenklatura 7318290090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás