20077679
612111121200E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 421,3622 Kč |
50 + | 298,8315 Kč |
Celková výška | 67.0 mm |
---|---|
Celková výška | 2.638 in |
Celková šířka | 90.0 mm |
Celková šířka | 3.543 in |
Celková délka | 80.0 mm |
Celková délka | 3.15 in |
Délka montážního otvoru | 80.0 mm |
Délka montážního otvoru | 3.15 in |
Šířka montážního otvoru | 51.0 mm |
Šířka montážního otvoru | 2.008 in |
Rozpětí zachycení | 22.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.886 in |
Materiál | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | černě práškováno |
Barva | černá |
Typ rukojeti | Bez rukojeti |
Zajištění v otevřené poloze | Bez uzamykatelné vložky |
Typ klíče | bez zámku |
Provedení západky | západka s jazýčkem |
Celní nomenklatura | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.