Menu Vyhledávání

zámky skříňové Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

Tyto uzávěry HVAC mají rukojeť ve tvaru „L“ připevněnou k zámku. Komprese umožňuje bezpečné utěsnění tam, kde je vyžadován stupeň podle klasifikace IP/NEMA. Lepší tlumení hluku a vibrací. Ideální pro skříně. V černém provedení, vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20077709

Staré objednací číslo:

612121215

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 11 269,7761 Kč
25 + 5 366,56 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

11 269,78 Kč

1 x 11 269,7761 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 35.0 mm
Celková šířka 90.0 mm
Celková délka 94.0 mm
Délka montážního otvoru 80.0 mm
Šířka montážního otvoru 51.0 mm
Rozpětí zachycení 22.5 mm
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Barva černá
Typ rukojeti Bez rukojeti
Zajištění v otevřené poloze S odlišnými klíči
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Provedení západky Západka pro HVAC
Celní nomenklatura 8301600090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás