Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 16.2 mm 13.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20063399

Staré objednací číslo:

140124506E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 174,5336 Kč
100 + 124,6668 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

174,53 Kč

1 x 174,5336 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky zámek kompresní mini
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná nástrojem
Typ klíče Klíč s drážkou
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Rozpětí zachycení 12.8 - 16.0 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Průměr pouzdra 21.0 mm
Výška pouzdra 21.5 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás