Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Provedení západky | Výška pouzdra | Délka montážního otvoru | Materiál jazýčku | Průměr pouzdra | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,9489 Kč - 233,2538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 100,0631 Kč - 155,6538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 100,0631 Kč - 155,6538 Kč | 36 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 116,0646 Kč - 180,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 440,2796 Kč - 616,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 440,2796 Kč - 616,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 100,0631 Kč - 155,6538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 157,4496 Kč - 244,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 74,4196 Kč - 115,7638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 134,4398 Kč - 188,2157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 96,679 Kč - 150,3896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 134,4469 Kč - 188,2257 Kč | 6 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 134,2551 Kč - 187,9572 Kč | 19 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 148,7376 Kč - 208,2326 Kč | 150 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 127,3476 Kč - 198,0962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 127,5755 Kč - 178,6057 Kč | 74 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 96,679 Kč - 150,3896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||