Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 16.2 mm 13.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20123185

Staré objednací číslo:

140126404E

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 182,7434 Kč
100 + 130,531 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

182,74 Kč

1 x 182,7434 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky Small Compression Latches
Typ rukojeti Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
Typ klíče Šestihranný klíč 4,0 mm
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Rozpětí zachycení 19.2 - 36.4 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Průměr pouzdra 21.0 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 8301300000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás