Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini klíč trubkový 30.4 mm

Nové objednací číslo:

20123208

Staré objednací číslo:

140129302E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 180,8975 Kč
100 + 129,2125 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

180,90 Kč

1 x 180,8975 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky Compression
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Typ klíče klíč trubkový
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Rozpětí zachycení 25.2 - 30.4 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Průměr pouzdra 23.0 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 7907000090
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás