Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini klíč trubkový 25.6 mm

Nové objednací číslo:

20063481

Staré objednací číslo:

140129303E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 151,1202 Kč
100 - 499 107,943 Kč
500 + 97,1486 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

151,12 Kč

1 x 151,1202 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky zámek kompresní mini
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Typ klíče klíč trubkový
Délka montážního otvoru 16.0 mm
Rozpětí zachycení 22.4 - 25.6 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás