Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini klíč trubkový 22.4 mm

Nové objednací číslo:

20063474

Staré objednací číslo:

140129304E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 598,4382 Kč
100 + 427,4559 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

598,44 Kč

1 x 598,4382 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky zámek kompresní mini
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Typ klíče klíč trubkový
Délka montážního otvoru 16.0 mm
Rozpětí zachycení 19.2 - 22.4 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Produkt 140129304E nahrazuje:

Zámky kompresní 19.2 mm 36.4 mm zinek tlakově litý
Nové objednací číslo: 10646380
Staré objednací číslo: 496224

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás