Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 16.0 mm 13.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20063535

Staré objednací číslo:

140129404E

14 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 200,9152 Kč
100 + 143,5108 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

200,92 Kč

1 x 200,9152 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky zámek kompresní mini
Typ rukojeti Rukojeť křídlová
Typ klíče Bez klíče
Délka montážního otvoru 16.0 mm
Rozpětí zachycení 19.2 - 22.4 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás