Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 16.0 mm 13.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20063511

Staré objednací číslo:

140129406E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 237,7878 Kč
100 - 499 169,8484 Kč
500 + 152,8637 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

237,79 Kč

1 x 237,7878 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky zámek kompresní mini
Typ rukojeti Rukojeť křídlová
Typ klíče Bez klíče
Délka montážního otvoru 16.0 mm
Rozpětí zachycení 12.8 - 16.0 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás