20052393
140406404E
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál západky | ocel nerezavějící |
---|---|
Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
Provedení západky | západka kompresní |
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná klíčem |
Typ klíče | Šestihranný klíč 4,0 mm |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Rozpětí zachycení | 19.2 - 22.4 mm |
Rozpětí zachycení | 0.756 - 0.882 in |
Maximální přítlak | 4.0 mm |
Maximální přítlak | 0.157 in |
Výška pouzdra | 21.5 mm |
Výška pouzdra | 0.846 in |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Šířka montážního otvoru | 13.5 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.531 in |