Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini Šestihranný klíč 4,0 mm 16.0 mm

Nové objednací číslo:

20052379

Staré objednací číslo:

140406406E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení západky západka kompresní
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná klíčem
Typ klíče Šestihranný klíč 4,0 mm
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Rozpětí zachycení 12.8 - 16.0 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.5 mm
Celní nomenklatura 7326909890
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás