Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini klíč trubkový 12.8 mm

Nové objednací číslo:

20052546

Staré objednací číslo:

140409307E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 465,7274 Kč
5 + 419,1547 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

465,73 Kč

1 x 465,7274 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení západky západka kompresní
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Typ klíče klíč trubkový
Délka montážního otvoru 16.2 mm
Rozpětí zachycení 9.6 - 12.8 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.5 mm
Celní nomenklatura 7326909890
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás