Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Typ rukojeti | Výška pouzdra | Materiál jazýčku | Minimální úchop | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
140,2974 Kč - 196,4164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukojeť křídlová
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
130,531 Kč - 182,7434 Kč | 7 Skladem |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
144,4054 Kč - 202,1676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
130,3448 Kč - 182,4827 Kč | 19 Skladem |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
123,8597 Kč - 173,4036 Kč | 74 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
143,5108 Kč - 200,9152 Kč | 14 Skladem |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukojeť křídlová
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
123,7225 Kč - 173,2115 Kč | 36 Skladem |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.