Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Bez klíče 85.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní zámky s nastavitelným rozpětím zachycení a křídlovým úchopem, bez uzamykatelné vložky. Ideální tam, kde je potřeba zajistit lepší utěsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20071950

Staré objednací číslo:

3402110003E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 505,3362 Kč
25 + 360,9544 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

505,34 Kč

1 x 505,3362 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava pochromováno
Typ rukojeti Rukojeť křídlová
Typ klíče Bez klíče
Cena/ za kus včetně DPH 963.6765 CZK
Provedení univerzální
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Rozpětí zachycení 13.5 - 85.0 mm
Výška hlavy 25.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás