Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje přímý jazýček.
Nové objednací číslo:

20125486

Staré objednací číslo:

3402120701E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 357,039 Kč
25 - 124 255,0279 Kč
125 + 229,5251 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

357,04 Kč

1 x 357,039 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava práškově lakováno
Typ rukojeti Neuzamykatelná rukojeť
Typ klíče Bez klíče
Provedení levé
Rozpětí zachycení 41.0 - 58.0 mm
Celní nomenklatura 8301300000
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás