Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Bez klíče 72.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní zámky s nastavitelným rozpětím zachycení a křídlovým úchopem, bez uzamykatelné vložky. Ideální tam, kde je potřeba zajistit lepší utěsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20072131

Staré objednací číslo:

3404110002E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 505,3362 Kč
25 + 360,9544 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

505,34 Kč

1 x 505,3362 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava pochromováno
Typ rukojeti Rukojeť křídlová
Typ klíče Bez klíče
Provedení univerzální
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Rozpětí zachycení 27.0 - 72.0 mm
Výška hlavy 25.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 19.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás