Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - s rukojetí a spouští 110.0 mm 50.0 mm černá

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a odsazenou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů. Mají nastavitelné rozpětí zachycení 51–63 mm. Provedení bez uzamykatelné vložky. Vyhovuje normě DIN, černě práškováno.
Nové objednací číslo:

20074357

Staré objednací číslo:

3772200E

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 476,0521 Kč
10 - 49 340,0372 Kč
50 + 306,0335 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

476,05 Kč

1 x 476,0521 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka čela 110.0 mm
Šířka čela 50.0 mm
Velikost montážního otvoru 34.5 - 89.5 mm
Rozpětí zachycení 51.0 - 63.0 mm
Celková délka 125.0 mm
Uzamykatelná vložka bez uzamykatelné vložky
Povrchová úprava černě práškováno
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás