Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.
Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.
Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.
Produktová řada: SR5090
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka čela | Provedení spouště | Celková délka | Uzamykatelná vložka | Šířka čela | Velikost montážního otvoru | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196,1826 Kč - 274,6556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 193,5356 Kč - 301,0554 Kč | 34 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 180,1249 Kč - 252,1748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 197,8802 Kč - 307,8135 Kč | 40 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Uzamykací
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 158,7792 Kč - 246,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 152,786 Kč - 237,6671 Kč | 120 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 347,2464 Kč - 540,1609 Kč | 3 Skladem |
3.504 "
89.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 192,9796 Kč - 270,1714 Kč | 112 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 20121341 | 192,9796 Kč - 270,1714 Kč | 28 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
|
| 292,7574 Kč - 455,4004 Kč | 9 Skladem |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
bez uzamykatelné vložky
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 20074326 | 652,8582 Kč - 1 119,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|
| 308,1461 Kč - 479,3384 Kč | 9 Skladem |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
bez uzamykatelné vložky
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm