Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové – do plechových skříněk

Skladem

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiál: zinek tlakově litý Barva: přírodní, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava rukojeti Barva rukojeti Typ klíče Koupit
195,3465 Kč - 303,8724 Kč 3 Skladem
481,1201 Kč - 687,062 Kč 6 Skladem
519,5874 Kč - 727,4225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
137,3952 Kč - 213,7258 Kč 1 Skladem
519,5874 Kč - 727,4225 Kč 9 Skladem
Zámky nábytkové stejné klíče pochromováno

20048549

Cenové rozmezí
303,8724 Kč - 195,3465 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky nábytkové rozdílné klíče pochromováno

20048563

Cenové rozmezí
687,062 Kč - 481,1201 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky nábytkové stejné klíče práškově lakováno

20048556

Cenové rozmezí
727,4225 Kč - 519,5874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky nábytkové bez zámku zinek tlakově litý

20048259

Cenové rozmezí
213,7258 Kč - 137,3952 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky nábytkové rozdílné klíče práškově lakováno

20048570

Cenové rozmezí
727,4225 Kč - 519,5874 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090