Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm ocel

Tyto nábytkové zámky jsou určeny na zajištění posuvných skleněných dveří na skříních, vitrínách a jiném nábytku. Skládají se ze dvou částí: posuvný mechanismus a uzamykací mechanismus. Jsou dodávány s dvěma různými klíči ke každému zámku. Pochromováno.
Nové objednací číslo:

20048518

Staré objednací číslo:

02002E

49 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 138,1627 Kč
25 + 98,6876 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

138,16 Kč

1 x 138,1627 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Lock Material Steel
Slide Material ocel nerezavějící
Materiál západky ocel
Celní nomenklatura 7318190090
Zahrnuje Two keys supplied with each latch
Materiál (podrobně) ocel
Typ západky Nábytkový zámek
Provedení západky zámek do skla
Barva Chrom
Typ klíče S odlišnými klíči
Povrchová úprava pochromováno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás