Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové – pro skleněné vitríny

Skladem

Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.

Produktová řada: SR5543

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ klíče Koupit
282,5673 Kč - 322,4503 Kč 501 Skladem
1 238,573 Kč - 2 794,8371 Kč 2 Skladem
1 150,136 Kč - 2 584,9623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101,6482 Kč - 142,3076 Kč 44 Skladem
Zámky nábytkové zinek tlakově litý

10273098

Cenové rozmezí
322,4503 Kč - 282,5673 Kč

Skladové zásoby
501 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zámky nábytkové - k vitrínám Keyed Alike 28.7 mm zinek tlakově litý

10273012

Cenové rozmezí
2 794,8371 Kč - 1 238,573 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zámky nábytkové - k vitrínám 25.0 mm 35.0 mm zinek tlakově litý

10273029

Cenové rozmezí
2 584,9623 Kč - 1 150,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zámky nábytkové

20048518

Cenové rozmezí
142,3076 Kč - 101,6482 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Slide Material
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Provedení západky
    Glass Door Latch