Menu Vyhledávání

Zámky s jazýčkem

Skladem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Výška pouzdra Typ klíče Koupit
215,6606 Kč - 247,1814 Kč 90 Skladem
238,447 Kč - 238,447 Kč 210 Skladem
251,3832 Kč - 251,3832 Kč 50 Skladem
238,447 Kč - 238,447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
251,3833 Kč - 532,8074 Kč 20 Skladem
96,3835 Kč - 184,4091 Kč 9 Skladem
Euro klíč
75,0813 Kč - 83,4237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Univerzální klíč
20057305 109,2698 Kč - 204,9026 Kč 33 Skladem
Euro klíč
61,61 Kč - 68,4557 Kč 4 Skladem
S rozdílnými klíči
109,2698 Kč - 204,9026 Kč 24 Skladem
Euro klíč
159,5429 Kč - 243,3522 Kč 25 Skladem
S rozdílnými klíči
152,1016 Kč - 306,9176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Univerzální klíč
109,261 Kč - 204,9026 Kč 44 Skladem
Euro klíč
109,2628 Kč - 204,9026 Kč 30 Skladem
Euro klíč
136,3612 Kč - 306,9176 Kč 52 Skladem
14.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
123,5249 Kč - 243,3522 Kč 38 Skladem
24.5 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
76,3379 Kč - 84,82 Kč 137 Skladem
20.0 mm
441,2275 Kč - 617,7185 Kč 3 Skladem
20.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
76,3379 Kč - 84,82 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
258,5462 Kč - 1 930,4291 Kč 89 Skladem
20.0 mm
  • z/ze 4
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273234

Cenové rozmezí
247,1814 Kč - 215,6606 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273210

Cenové rozmezí
238,447 Kč - 238,447 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273258

Cenové rozmezí
251,3832 Kč - 251,3832 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
zámky skříňové Rozdílné klíče zinek tlakově litý

10273227

Cenové rozmezí
238,447 Kč - 238,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
zámky skříňové Rozdílné klíče zinek tlakově litý

10273265

Cenové rozmezí
532,8074 Kč - 251,3833 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky Euro klíč 45.0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

20051327

Cenové rozmezí
184,4091 Kč - 96,3835 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20057541

Cenové rozmezí
83,4237 Kč - 75,0813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky Euro klíč 45.0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20057305

Cenové rozmezí
204,9026 Kč - 109,2698 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky S rozdílnými klíči 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20057350

Cenové rozmezí
68,4557 Kč - 61,61 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    S rozdílnými klíči
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky Euro klíč 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20057237

Cenové rozmezí
204,9026 Kč - 109,2698 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky S rozdílnými klíči 45.0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20057411

Cenové rozmezí
243,3522 Kč - 159,5429 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    S rozdílnými klíči
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20057527

Cenové rozmezí
306,9176 Kč - 152,1016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky Euro klíč 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20057220

Cenové rozmezí
204,9026 Kč - 109,261 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky Euro klíč 45.0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20057299

Cenové rozmezí
204,9026 Kč - 109,2628 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 14.5 mm stříbrná

20120283

Cenové rozmezí
306,9176 Kč - 136,3612 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 24.5 mm stříbrná

20120320

Cenové rozmezí
243,3522 Kč - 123,5249 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky

20123789

Cenové rozmezí
84,82 Kč - 76,3379 Kč

Skladové zásoby
137 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 20.5 mm stříbrná

20120412

Cenové rozmezí
617,7185 Kč - 441,2275 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky

20123772

Cenové rozmezí
84,82 Kč - 76,3379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    43.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky

20123796

Cenové rozmezí
1 930,4291 Kč - 258,5462 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890