Menu Vyhledávání

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem


Produktová řada: SR5518

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka rukojeti Délka jazýčku Materiál Typ klíče Koupit
208,1609 Kč - 208,1609 Kč 75 Skladem
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 2 Skladem
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
171,7152 Kč - 240,4012 Kč 15 Skladem
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
166,8413 Kč - 233,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
204,455 Kč - 286,237 Kč 2 Skladem
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
172,6152 Kč - 241,6613 Kč 3 Skladem
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
161,4091 Kč - 225,9727 Kč 16 Skladem
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
159,7552 Kč - 223,6572 Kč 12 Skladem
11.5 mm
80.0 mm
62.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 27 Skladem
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
159,7552 Kč - 223,6572 Kč 7 Skladem
11.0 mm
80.0 mm
62.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 7 Skladem
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
167,0797 Kč - 233,9115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
  • z/ze 2
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062040

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062217

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20052232

Cenové rozmezí
240,4012 Kč - 171,7152 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20062033

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 26.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062194

Cenové rozmezí
233,5778 Kč - 166,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062064

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062118

Cenové rozmezí
286,237 Kč - 204,455 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062170

Cenové rozmezí
241,6613 Kč - 172,6152 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý šedá

20062057

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 26.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062026

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20052218

Cenové rozmezí
225,9727 Kč - 161,4091 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 11.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20048020

Cenové rozmezí
223,6572 Kč - 159,7552 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    11.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    31.5 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062125

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 11.0 mm 80.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20048013

Cenové rozmezí
223,6572 Kč - 159,7552 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    11.0 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    31.5 mm
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061951

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062088

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062156

Cenové rozmezí
233,9115 Kč - 167,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm