Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20071349

Staré objednací číslo:

031820234E

48 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 490,8897 Kč
25 - 49 350,6355 Kč
50 - 99 313,3478 Kč
100 - 249 291,0505 Kč
250 + 276,06 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

490,89 Kč

1 x 490,8897 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 110.0 mm
Šířka rukojeti 35.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Maximální rozpětí zachycení 24.5 mm
Délka montážního otvoru 100.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Typ rukojeti Výklopná rukojeť, typ zvednout a ootočit
Typ klíče Bez klíče
Materiál západky polyamid
Provedení univerzální
Specifikace ‌Třída ochrany IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Normy RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás